Bain d'étalonnage
Bain chauffant ou bain chauffant et refroidissant
Applications
- Étalonnage dans les laboratoires et les ateliers de contrôle et d'instrumentation
- Etalonnage de capteurs de température courts, notamment dans les industries pharmaceutiques et alimentaires
- Étalonnage simultané de plusieurs sondes
Particularités
- Contrôleur avec écran tactile couleur de 5,7 pouces et menu de navigation en 11 langues
- Interfaces : 2 x USB (hôte, périphérique), Ethernet et RS-232
- Haute incertitude de mesure de l’instrument, contrôle fiable de la température
- Étalonnage 5 points pour les capteurs de contrôle (en option)
Description
Étalonnage en bains
Les bains d'étalonnage WIKA constituent une source de température idéale pour l'étalonnage des sondes de température, en atelier comme en laboratoire.
Pour l'étalonnage, les objets à tester et le thermomètre étalon sont portés à la même température dans le bain d'étalonnage. Dès qu'une température stable est atteinte, les instruments sous test sont lus ou leurs signaux de sortie sont mesurés et comparés avec le thermomètre étalon.
Pour obtenir une faible incertitude d’étalonnage lors de cette comparaison, une unité de contrôle de la température est requise afin de garantir une distribution homogène de la température ainsi qu'une température constante dans le temps, et ce dans la plage d'étalonnage. Ces bains d'étalonnage répondent à ces exigences.
Outre le bain d'étalonnage, le liquide du bain joue également un rôle important. Afin de garantir une distribution homogène de la température, le fluide retenu doit avoir une conductivité thermique élevée et une viscosité faible.
De plus, le fluide doit être inerte, présenter une pression de vapeur faible, ne doit pas se décomposer chimiquement ni brûler, tout en conservant ses propriétés sur une large plage de température.
Dans la pratique, les huiles silicone ont fait ici leurs preuves.
Plages de température à partir de -45 ... +300 °C
(-49 ... +572 °F)
Les bains d'étalonnage existent en deux versions différentes :
- Type CTB9400 pour 28 ... 300 °C (82,4 ... 572 °F)
- Type CTB9500 pour -45 ... +200 °C (-49 ... +392 °F)
Les bains d'étalonnage sont généralement utilisés dans les laboratoires d'étalonnage et dans les ateliers de contrôle et d'instrumentation pour l'étalonnage des thermomètres.
Facile à utiliser
Les bains d'étalonnage sont dotés d'une cuve à température contrôlée d'une profondeur utile de 200 mm (7,87"). La profondeur d'immersion maximale de 200 mm (7,87") pour les objets testés réduit les erreurs de dissipation de la chaleur, ce qui se traduit par des incertitudes de mesure plus faibles.