Séparateur à raccord à bride
A membrane affleurante
Applications
- Industrie chimique
- Industrie pétrochimique
- Pour fluides agressifs, hautement visqueux, cristallisants ou chauds
Particularités
- Bride avec membrane affleurante soudée
- Disponible pour toutes normes et tous diamètres nominaux courants
- En cas de sélection de matériaux spéciaux, toutes les parties en contact avec le fluide (membrane et face
d'étanchéité) sont du matériau sélectionné
Description
Les séparateurs sont utilisés pour protéger l'instrument de mesure de pression des fluides agressifs, adhésifs, cristallisants, corrosifs, hautement visqueux, dangereux pour l'environnement ou toxiques. Une membrane fabriquée dans un matériau approprié réalise la séparation du fluide à mesurer. Ainsi, même les exigences de mesure les plus difficiles peuvent être satisfaites en combinant des instruments de mesure avec des séparateurs.
Le système est rempli avec un liquide, qui peut être choisi spécifiquement en fonction de l‘application ; il transmet la pression de façon hydraulique à l'instrument de mesure.
Il existe des possibilités d'application pratiquement illimitées grâce au grand nombre de variantes disponibles, comme les multiples exécutions de séparateur ou les combinaisons de matériaux. Le type de raccord process (bride, raccord fileté et stérile) et la technique de fabrication sont d'importants critères de différenciation de conception.
Pour plus d'informations techniques sur les séparateurs et les montages sur séparateur, voir IN 00.06 "Application, principe de fonctionnement, versions".
Grâce à sa conception, le séparateur à raccord à bride et à membrane affleurante type 990.27 convient pour toutes les brides standards actuellement utilisées et est monté pour la mesure de la pression en lieu et place d'une bride pleine.
L'assemblage du séparateur et de l'instrument de mesure est effectuée en standard par un montage direct et en option au moyen d'un élément de refroidissement ou d'un capillaire souple.
Concernant le choix des matériaux, WIKA fournit une grande variété de solutions où la partie supérieure et la membrane peuvent être fabriquées en matériaux identiques ou différents. La membrane et la surface d'étanchéité peuvent également être proposées avec un revêtement ou une feuille d'un matériau particulier.
Les systèmes de mesure avec les séparateurs WIKA du type 990.27 sont utilisés avec succès dans le monde entier dans l'industrie chimique et pétrochimique où les exigences de mesure sont élevées.