Le thermomanomètre avec système bimétallique est monté directement sur le point de mesure par l'intermédiaire d'un plongeur. La soupape permet à l'instrument de mesure d'être dévissé sans avoir à vider d'abord le système de chauffage. Grâce à la combinaison d'un manomètre et d'un thermomètre bimétallique, l'instrument peut être utilisé de manière flexible dans une large variété d'applications.
Diamètre en mm
63, 80
Classe de précision
- Pression : 2,5 (EN 837-1)
- Température : ±2,5 °C