Elektroninen näytöllä varustettu lämpötilakytkin
Sovellukset
- Työstökoneet
- Hydrauliikka
- Jäähdytys- ja voitelujärjestelmät
- Koneenrakennus
Erikoisominaisuudet
- Helposti luettava näyttö
- Helppo - ja nopea asetus
- Helpot - ja joustavat asennustavat
Kuvaus
Palkittu rakenne ja toiminnallisuus
WIKA-kytkinperheen erinomainen rakenne ja toiminnollisuus sai tunnustuksen, kun elektroninen PSD-30-painekytkin voitti “iF product design award 2009” -palkinnon.
Lujatekoisessa LED-näytössä näkyvien numeroiden korkeus on 9 mm (suurin mahdollinen). Näyttöpinta on hieman kallellaan, jotta lämpötilalukema näkyy helposti myös etäältä. Näyttö koostuu 14 segmentistä, jotta kaikkien ilmoitusten lukeminen olisi helppoa.
Kolmen painikkeen käyttö mahdollistaa yksinkertaisen ja intuitiivisen valikossa navigoinnin ilman lisäapua. Valikkonavigointi on Saksan kone- ja laiterakennusjärjestö VDMA:n uusimman standardin mukaan laadittu. Nesteantureita koskevan VDMA-standardin (24574-2, osa 2 − lämpötilakytkimet) tavoitteena on yksinkertaistaa elektronisten lämpötilakytkinten käyttöä standardoimalla valikkonavigointi ja näyttölaitteet.
Ohjauspainikkeet on valmistettu mahdollisimman suuriksi ja asennettu ergonomisesti säätötoimenpiteiden nopeuttamiseksi ja helpottamiseksi. Niiden reagointi tekee ohjauksesta välitöntä eikä muuta neuvontaa tarvita.
Räätälöity asennus
TSD-30-mallien asennustapaa voidaan muokata joustavasti yksittäisten asennuspaikkojen mukaan. Koska näyttö kääntyy lähes rajoituksetta ja kotelo yli 300°, näyttöä voidaan säätää sähköliitännästä riippumatta. Näin näyttö voidaan suunnata aina käyttäjään päin ja yksi ainoa M12-liitäntä takaa sen, että johdotus onnistuu mahdollisimman helposti.
Korkealaatuinen
WIKA-kytkinperheen suunnitteluvaiheessa on kiinnitetty erityistä huomiota lujatekoiseen rakenteeseen ja konerakennukseen soveltuviin valmistusmateriaaleihin. Tästä johtuen kotelo ja sähköliitännän kierreliitin ovat valmistettu haponkestävästä teräksestä. Liittimen kiertäminen liian tiukkaan tai repäiseminen irti on siis käytännössä mahdotonta.
IO-linkki
IO-Link-viestintästandardin mukaisen valinnaisen lähtösignaalin avulla TSD-30 voidaan integroida nopeasti nykyaikaisiin automaatiojärjestelmiin. IO-Link mahdollistaa entistä nopeamman asennuksen, parametroinnin ja TSD-30:n paremman toiminnallisuuden.