Bimetallilämpömittari malli TG53 on kehitetty ja valmistettu ASME B40.200 -standardin mukaisesti. Lämpömittari tarjoaa korkeaa laatua ja suorituskykyä, ja se on ihanteellinen valinta prosessiteollisuudelle.
Vankka, hermeettisesti suljettu kotelo, jossa on vakiona IP66 (NEMA 4X) -suojaus, mahdollistaa käytön vaikeissa ulkoisissa olosuhteissa.
TG53 on suunniteltu erityisesti käytettäväksi kemian- ja petrokemianteollisuudessa, öljy- ja kaasuteollisuudessa, energiatekniikassa ja laivanrakennusteollisuudessa, ja se täyttää tiukat vaatimukset aggressiivisten väliaineiden kestävyydestä. Lisävarusteena kotelo, varsi ja prosessiliitäntä voidaan valmistaa ruostumattomasta teräksestä 316.
TG53 tarjoaa alan laajimman valikoiman vaimennusvaihtoehtoja, minkä ansiosta se voi toimia tilanteissa, joissa vallitsevat vaikeat tärinäolosuhteet. Näihin vaihtoehtoihin kuuluvat kotelon täyttö ja vaimennettu laakeriholkki osoittimen värähtelyn minimoimiseksi.
Kotelon takaosassa oleva helposti saatavilla oleva nollausruuvi mahdollistaa nopean ja rajoitetun vertailulämpötilan säädön, mikä vähentää huolto- ja uudelleenkalibrointikustannuksia.
TG53 on saatavana myös erilaisina varren pituuksina (pituus L1), jotta sen sovelluskohtainen istuvuus ja suorituskyky voidaan optimoida.