Jatkuva valvonta
Kojeiston järjestelmähäiriöiden ja verkon katkosten estämiseksi kaasuntiheyden ja -kosteuden jatkuva valvonta on ratkaisevan tärkeää.
Malli GD-20 laskee nykyisen kaasuntiheyden paineesta ja lämpötilasta käyttämällä monimutkaista viriaaliyhtälöä kaasun tiheysanturin tehokkaassa mikroprosessorissa. Näin pystytään kompensoimaan lämpötilan vaikutuksesta syntyvät painemuutokset.
Modbus®-kenttäväylä
RS-485-liitäntä kommunikoi Modbus® RTU -protokollaa käyttäen. Laitteen lähtöparametrit ja niiden yksiköt voidaan konfiguroida ja lukea vaatimusten mukaan. GD-20-malli voidaan konfiguroida vapaasti tehtaalla mille tahansa määritellylle kaasuseokselle, joka koostuu SF6:sta, N2:sta, CF4:stä, O2:sta, CO2:sta, 3M™ Novec™ 4710:stä, He:stä ja Ar:sta.
Laskenta perustuu yksittäisten kaasukomponenttien osapainemenetelmään.
Signaalin stabiliteetti
Suuren pitkäaikaisen stabiilisuutensa ansiosta anturi on huoltovapaa eikä vaadi uudelleenkalibrointia. Mittauselementin tiivistys on taattu ilmatiiviillä hitsaussaumalla ja rakenteella, jossa ei ole tiiviste-elementtejä.
Kaasuntiheysanturi on saatavana myös analogisella lähtösignaalilla (4 ... 20 mA) kompensoidun paineen antamiseksi (p 20 °C:ssa [68 °F]).