Nämä korkealaatuiset paine-erokytkimet on tarkoitettu erityisesti turvallisuuden kannalta kriittisiin sovelluksiin. Tuotteen korkea laatu ja valmistus ISO 9001 mukaan takaavat, että laitteiston valvonta onnistuu luotettavasti. Kytkimien laatua valvotaan kaikissa tuotantovaiheissa. Näin ollen valmiit tuotteet ovat 100 % testattu.
Jotta toiminta olisi mahdollisimman joustavaa, paine-erokytkimet on varustettu mikrokytkimillä, jotka mahdollistavat jopa 250 V AC, 20 A:n sähkökuorman kytkemisen suoraan.
Pienempiä kytkentätehoja, kuten PLC-sovelluksia, varten voidaan valita argonkaasulla täytetyt mikrokytkimet, joissa on kullatut koskettimet.
Kaikki kostuvat materiaalit on vakiona valmistettu haponkestävästä teräksestä. Sovelluksiin, joissa on erityisvaatimuksia kostutetuille osille, on saatavana Monel®-versio.
Kalvomittausjärjestelmän ansiosta DW-mallin paine-erokytkin on erittäin kestävä ja takaa optimaaliset käyttöominaisuudet ja parhaan mahdollisen mittaustuloksen, jonka toistettavuus on alle 1 % mittausalueesta.
Prosessiliittimen 54 mm yhdeväli mahdollistaa helpon asennuksen standardiventtiilirunkoon.