Nestetäytteinen mekaaninen Bourdon-putkipainemittari malli 113.53 on valmistettu ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kotelolla ja kupariseoksesta valmistetuilla kostutetuilla osilla.
WIKA valmistaa ja kelpuuttaa painemittarin standardien EN 837-1 ja ASME B40.100 mukaisesti. Turvallisuustoimintona tässä laitteessa on puhalluslaite. Vian sattuessa ylipaine voi poistua sinne.
Kotelon täytön ansiosta paine-elementti ja liike vaimennetaan tehokkaasti. Siksi nämä laitteet soveltuvat erityisen hyvin sellaisten paikkojen mittaamiseen, joihin kohdistuu suuria dynaamisia kuormituksia, kuten nopeita kuormitussyklejä tai tärinää.
Mallin 113.53 koteloita on saatavana nimelliskokoina 40 [1 ½"], 80 [3"] ja 100 [4"], ja ne täyttävät suojausluokan IP65. Luokan 2,5 tarkkuuden ansiosta tämä painemittari soveltuu monenlaisiin teollisuussovelluksiin.
Ohjauspaneeleihin asennettaviin painemittareihin, joissa on prosessiliitäntä taaksepäin, voidaan asentaa asennuslaippa tai kolmionmuotoinen profiilirengas ja kiinnike.