El termómetro de dilatación de gas con contactos eléctricos es óptimo para lugares de difícil acceso o donde es necesario indicar directamente la temperatura del proceso conmutando al mismo tiempo circuitos eléctricos.
Gracias a la gran variedad de diseños posibles, los termómetros accionados por gas modelo TGS73 pueden adaptarse perfectamente a cualquier conexión o ubicación del proceso. La versión con caja giratoria y orientable, facilita la lectura desde el ángulo visual deseado al ser ajustable con precisión. Con la versión de la bombilla de contacto (sin contacto directo con el medio), la temperatura se puede medir y conmutar incluso cuando el diámetro del tubo es extremadamente pequeño. El sensor de superficie está previsto para el montaje en el exterior de tuberías y depósitos. Al montar esta versión del termómetro, hay que asegurarse de que el sensor de contacto esté en contacto con el lugar de medición en toda su longitud.
Los contactos eléctricos (emisores de señales límite eléctricas) cierran y abren los circuitos eléctricos en función de la posición de la aguja del instrumento de medición. Los contactos eléctricos pueden ajustarse a través de todo el rango de medición. La aguja puede moverse a lo largo del trayecto de la escala independientemente del ajuste de la aguja (indicador del valor actual). El indicador del valor nominal puede ajustarse mediante una llave de ajuste desmontable (fijada en la caja del cable). Si los contactos eléctricos disponen de varios contactos, es posible también ajustar solamente un valor nominal. El instrumento inicia la conmutación si la aguja del valor actual pasa por el valor nominal previamente ajustado.
Los contactos eléctricos disponibles incluyen contactos magnéticos de ruptura brusca, contactos inductivos y contactos electrónicos. Los contactos inductivos pueden utilizarse en áreas potencialmente explosivas. Los contactos electrónicos pueden utilizarse para controlar los controladores lógicos programables (PLC).