El sensor de nivel RLT-1000 es un desarrollo especial para la medición de nivel de líquidos.
El acero inoxidable es adecuado para numerosos medios, por ejemplo aceite, agua, Diesel y refrigerantes.
Principio de medición
Un imán permanente, insertado en el flotador, actúa mediante su campo magnético sobre la cadena de resistencias en el tubo guía. La construcción corresponde a un circuito potenciométrico de 3 hilos.
La señal es proporcional al nivel.
El RLT-1000 se ofrece también, como opción, con una señal de salida analógica de 4 ... 20 mA.