El manómetro PG23LT con un acabado de alta calidad es un diseño especial para temperaturas muy bajas hasta -70 °C [-94 °F] para un uso en zonas muy frías como por ejemplo en Rusia, Canadá, Escandinavia o China.
El manómetro PG23LT es óptimo para aplicaciones en la industria petrolera y gas en Pipelines o estaciones de bombeo para el transporte de petróleo y gas.
Con su construcción especial para bajas temperaturas, el uso de sellos especiales y el llenado de la caja, el PG23LT es adecuado para uso en exteriores hasta una temperatura ambiente de -70 °C [-94 °F]. El mismo diseño de dispositivo cumple con los requisitos para rangos de presión mayores que 0 ... 40 bar los requisitos de los tipos de protección IP66 e IP67.
La comprobación de la idoneidad del instrumento para temperaturas ambiente de hasta -70 °C [-94 °F] se realizó en el propio laboratorio y puede confirmarse opcionalmente con un informe de ensayo tipo 2.2.