El transductor de fuerza de compresión en miniatura modelo F1814, con rangos de medición de hasta 1.000 N, es particularmente adecuado para su uso en áreas donde el espacio de instalación es crítico.
Gracias a sus diminutas dimensiones y a su sólida construcción, este transductor de fuerza en miniatura, fabricado en acero inoxidable o aluminio, se puede utilizar en la más amplia gama de áreas industriales, instalaciones de pruebas y laboratorios.
Notas
Para prevenir una sobrecarga durante su instalación, es conveniente conectar el transductor de fuerza a una fuente eléctrica y monitorizar el valor medido.
La fuerza a medir se debe aplicar de forma centrada y sin fuerza transversal. Los transductores de fuerza deben montarse en superficie.