Los transductores de fuerza de compresión se utilizan para la medición de fuerzas de compresión en una amplia variedad de aplicaciones y son adecuados para requisitos de medición estáticos y dinámicos.
Los transductores de fuerza de la serie F1201, debido a su compacidad, se utilizan con mucha frecuencia en aplicaciones industriales y en las plataformas elevadoras. El tapón esférico (botón de introducción de la carga) permite una introducción de fuerza muy sencilla. La posición de montaje estándar del transductor de fuerza es horizontal o vertical.
El transductor de fuerza está sellado y soldado herméticamente, es resistente a las salpicaduras de agua y, gracias al tipo de protección contra la entrada de aire IP68, funciona de forma fiable, incluso en condiciones de funcionamiento difíciles.
Notas
Para evitar la sobrecarga, es necesario conectar eléctricamente el transductor de fuerza y controlar el valor medido durante el montaje.
La fuerza a medir se debe aplicar de forma centrada y sin fuerza transversal. Los transductores de fuerza deben montarse en superficie.
Los componentes de introducción de fuerza compatibles están disponibles como opción.