Los transmisores convierten una entrada de resistencia en una salida proporcional analógica o digital. La entrada, la salida y el voltaje están aislados galvánicamente entre sí los transmisores son especiales para su uso con sensores de nivel KSR. Los relés de consigna controlan los límites de disparo en las medidas mediante señales de corriente/tensión. Estas señales pueden ser generadas por transmisores. Los relés de punto de consigna se pueden configurar mediante interruptores DIP y potenciómetros
Los relés de protección de contacto se utilizan para conmutar corrientes superiores. Un interruptor binario conectado al circuito de control en la entrada activa el relé con un contacto de mayor capacidad. Esto aumenta considerablemente la vida útil. El relé de salida está libre de tensión. Las entradas están separadas de forma segura de las salidas y de la tensión de alimentación. Los relés de protección de contacto están estabilizados por temperatura y garantizan un funcionamiento de conmutación fiable.