Los sistemas de separador de membrana son adecuados para la protección del instrumento de medición de presión contra fluidos agresivos, adhesivos, cristalizantes, muy viscosos y corrosivos, peligrosos para el medio ambiente y tóxicos. La membrana es de acero inoxidable y sirve para separar el instrumento del fluido. La presión se transmite al instrumento mediante el líquido de transmisión que se encuentra en el interior del sistema de separador de membrana.
Debido a su diseño, el DSS10T es apto para numerosas aplicaciones. La construcción permite un reemplazo de la parte inferior del cuerpo (por ejemplo para cambiar la conexión de proceso) sin necesidad de realizar modificaciones en el sistema de separador de membrana.
El DSS10T es óptimo para mediciones complejas y alcanza exactitudes muy elevadas. Se caracteriza por una construcción muy robusta y una gran variedad de aplicaciones.
Normalmente se monta el separador directamente al instrumento.
El DSS10T es idóneo para fluidos calientes y agresivos. Este sistema es ideal sobre todo para aplicaciones en la industria de procesos.