Los separadores de membrana son óptimos para la protección de instrumentos de medición de presión en aplicaciones con medios agresivos. En sistemas de separadores, la membrana realiza la separación del instrumento del fluido de medición.
La presión se transmite al instrumento de medición a través del líquido de llenado que se encuentra en el interior del sistema de separador.
Para la implementación de aplicaciones exigentes se ofrece una amplia variedad de diseños, materiales y fluidos de llenado.
Para más información técnica sobre los separadores, véase IN 00.06 "Aplicación, principio de funcionamiento, ejecuciones".
El modelo 990.12 es óptimo para aplicaciones con conexiones a proceso pequeñas.
Gracias a la disposición de membrana interna se pueden realizar rangos bajos de medición. El gran diámetro de la membrana reduce la desviación en el instrumento de medición provocados por cambios de la temperatura. Las conexiones de purga (disponibles opcionalmente), permiten limpiar y enjuagar el lado de proceso de la brida.
El acoplamiento del separador al instrumento de medición puede realizarse de forma directa y en aplicaciones con elevadas temperatura mediante un elemento de refrigeración o un capilar flexible.
WIKA ofrece una amplia selección de materiales para las partes en contacto con el medio y para las partes superiores. Como alternativa, se ofrecen versiones con recubrimiento de materiales especiales de las partes en contacto con el medio.